Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TPS-705-0103LG |
TPS-705-0103LG-BG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlauchanschlussstück H1 | Druckluftpistole | |
---|---|---|---|---|---|---|
33.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | H5-G2F-S-Ni, N-2M-2M-Ni | kA | |
56.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | H5-2M-S-Ni | Verfügbar |
Loading...
Ausführung | Spule | Nutzung Schneidservice | kA | Außendurchmesser(Ø) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 7 | Innendurchmesser(Ø) | 5 | Werkstoff | Urethan |
Innen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 5 | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Betriebsumgebung | Standard / Korrosionsbeständig |
Farbe | Grün | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | ::0.8 | Vakuumgeeignet | Nicht anwendbar |
Schlauchanschlussstück H2 | C4P-5H-S |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schlauchanschlussstück H1
Druckluftpistole
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften