Megaflow X-Kupplung, Messing, Entlüftung für Urethanschläuche (MFXP-8H-B)

Megaflow X-Kupplung, Messing, Entlüftung für Urethanschläuche MFXP-8H-B
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MFXP-8H-B

Marke: CHIYODA TSUSHO

Preis: 30.05

Lieferzeit: 15 Arbeitstage


Technische Daten:

Grundkörperlänge A: 79.5 mm

Passendes Rohr (Innen-Ø): φ8


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MFXP-8H-B

Teilenummer
MFXP-8H-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundkörperlänge A
(mm)
Passendes Rohr (Innen-Ø)

30.05 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 79.5φ8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schnellkupplungen Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Messing Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Zulässige Flüssigkeit Druckluft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60
Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.5 Spezifikationen Mit Entlüftung

Sie befinden sich auf der Seite für Megaflow X-Kupplung, Messing, Entlüftung für Urethanschläuche, die Teilenummer ist MFXP-8H-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MFXP-8H-B.

Produktvarianten

Teilenummer
MFXP-10MH-B
MFXP-11H-B
MFXP-16H-B
MFXP-6.5H-B
MFXP-8MH-B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Grundkörperlänge A
(mm)
Passendes Rohr (Innen-Ø)

32.21 €

1 10 Arbeitstage 77.0Nur MH-10

31.43 €

1 5 Arbeitstage 88.5φ11

43.92 €

1 10 Arbeitstage 97.5φ16

30.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 77.0φ6,5

32.20 €

1 10 Arbeitstage 77.0Nur MH-8

Technischer Support