Soft hose with surface gathers applied.
[Features]
· Extremely soft braided hose.
· Soft and with excellent workability.
· Surface gathers.
· The surface of the hose is made slippery by application of gathers, preventing damage to the coating and clinging of the hose
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
DH-6.5-10 |
DH-6.5-20 |
DH-6.5-30 |
DH-6.5-50 |
DH-6.5-100 |
DH-8-10 |
DH-8-20 |
DH-8-30 |
DH-8-50 |
DH-8-100 |
DH-11-10 |
DH-11-20 |
DH-11-30 |
DH-11-50 |
DH-11-100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Innen-Ø | Außen-Ø (Ø) | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Länge (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.28 € | 7 Arbeitstage | 6.5 | 10 | 40 | -5~60 | ~1 | 10 | ||
72.57 € | 4 Arbeitstage | 6.5 | 10 | 40 | -5~60 | ~1 | 20 | ||
108.85 € | 7 Arbeitstage | 6.5 | 10 | 40 | -5~60 | ~1 | 30 | ||
131.54 € | 4 Arbeitstage | 6.5 | 10 | 40 | -5~60 | ~1 | 50 | ||
263.08 € | 4 Arbeitstage | 6.5 | 10 | 40 | -5~60 | ~1 | 100 | ||
47.49 € | 7 Arbeitstage | 8 | 12 | 45 | -5~60 | ~1 | 10 | ||
94.97 € | 4 Arbeitstage | 8 | 12 | 45 | -5~60 | ~1 | 20 | ||
103.28 € | 7 Arbeitstage | 8 | 12 | 45 | -5~60 | ~1 | 30 | ||
172.14 € | 4 Arbeitstage | 8 | 12 | 45 | -5~60 | ~1 | 50 | ||
344.28 € | 4 Arbeitstage | 8 | 12 | 45 | -5~60 | ~1 | 100 | ||
94.52 € | 7 Arbeitstage | 11 | 16 | 65 | -5~60 | ~1 | 10 | ||
137.07 € | 4 Arbeitstage | 11 | 16 | 65 | -5~60 | ~1 | 20 | ||
205.60 € | 7 Arbeitstage | 11 | 16 | 65 | -5~60 | ~1 | 30 | ||
342.68 € | 4 Arbeitstage | 11 | 16 | 65 | -5~60 | ~1 | 50 | ||
685.36 € | 4 Arbeitstage | 11 | 16 | 65 | -5~60 | ~1 | 100 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Druckluft | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Standard / Flexibilität |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Polyurethan | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Hellgrün |
Vakuumgeeignet | Nicht verfügbar |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.