Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen / [Montagehöhe] 177 - 250 mm / [Traglast] 100, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Polyurethan, U Polyurethan
YUEI CASTER hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 177 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 100 oder 400 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 485 daN (kgf). Sie sind in Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Polyurethan und U Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PMS-130UWB
Teilenummer
|
---|
PMS-130UWB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Kombination des Nutbohrungsabstands | Folienmaterial | JAN-Code | Bestellcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | 80(90) | 80(90) | 110 | 110 | 130 | 35 | 105 | Schwere Last | 90-90, 80-80 | Stahlplatte | - | - |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Werksanlagen |
Radlager | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / PMS-Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist PMS-130UWB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PMS-130UWB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands
Folienmaterial
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PMS-130GUB |
PMS-130WB |
PMS-150AW |
PMS-150GUB |
PMS-150UWB |
PMS-150WB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Kombination des Nutbohrungsabstands | Folienmaterial | JAN-Code | Bestellcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | 80(90) | 80(90) | 110 | 110 | 130 | 40 | 105 | Mittlere Last | 90-90, 80-80 | Nylon | 4562182579164 | 404-7257 | ||
39.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | 180 | Kautschuk | 80(90) | 80(90) | 110 | 110 | 130 | 40 | 105 | Mittlere Last | 90-90, 80-80 | Stahlplatte | - | - | |
55.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | 250 | Kautschuk | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 42 | 115 | Schwere Last | 94-94, 87-87 | Aluminium | - | - | ||
37.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 115 | Mittlere Last | 94-94, 87-87 | Nylon | 4580322260246 | 440-5188 | ||
74.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 38 | 115 | Schwere Last | 94-94, 87-87 | Stahlplatte | - | - | ||
40.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | 200 | Kautschuk | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 115 | Schwere Last | 94-94, 87-87 | Stahlplatte | - | - |