Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Bremse und Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen / [Montagehöhe] 177 - 250 mm / [Traglast] 180, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethan
Mit den Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 177 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 180 oder 400 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 485 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kunstkautschuk und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PMS-200AWLB(R)
Teilenummer
|
---|
PMS-200AWLB(R) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Kombination des Nutbohrungsabstands | Folienmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 220.01~320.00 | 300 | Kautschuk | 105(120) | 105(120) | 144 | 144 | 200 | 45 | 156 | Schwere Last | 120-120, 105-105 | Aluminium |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Werksanlagen |
Stopper | Verfügbar | Radlager | Verfügbar | Ausführung des Stopperhebels | Hebelausführung mit Doppelstopper (rechts) |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / PMS-LB / Blech Felge / Gummi, PUR / Lochplatte / Drehkranzfeststellung, die Teilenummer ist PMS-200AWLB(R).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PMS-200AWLB(R).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands
Folienmaterial
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PMS-130WBLB(R) |
PMS-150AWLB(R) |
PMS-150GUBLB(R) |
PMS-150UWBLB(R) |
PMS-200UWBLB(R) |
PMS-200WBLB(R) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Kombination des Nutbohrungsabstands | Folienmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | 180 | Kautschuk | 80(90) | 80(90) | 110 | 110 | 130 | 40 | 138 | Mittlere Last | 90-90, 80-80 | Stahlplatte | ||
66.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | 250 | Kautschuk | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 42 | 138 | Schwere Last | 94-94, 87-87 | Aluminium | ||
45.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 138 | Schwere Last | 94-94, 87-87 | Nylon | ||
84.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 38 | 138 | Schwere Last | 94-94, 87-87 | Stahlplatte | ||
129.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | 105(120) | 105(120) | 144 | 144 | 200 | 42 | 156 | Besonders hohe Last | 120-120, 105-105 | Stahlplatte | |
91.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 220.01~320.00 | 250 | Kautschuk | 105(120) | 105(120) | 144 | 144 | 200 | 43 | 156 | Schwere Last | 120-120, 105-105 | Stahlplatte |