Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A14860-0112
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Glänzend chromatiert | Spezifikationen | Bohrungen auf beiden Seiten (Nagellöcher) |
---|---|---|---|---|---|
Lochabstand(mm) | 30 | Nagellochabstand(mm) | 30 | Länge(mm) | 1800 |
Artikelbezeichnung | Hayauma Universalausführung 1800, gerade | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Standardisierte Halterung, Hayauma-Produkt, Hayauma-Serie, universell, die Teilenummer ist A14860-0112.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A14860-0112.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften