Anzeigeschilder SDPP (Teilenummern - CAD Download)

Anzeigeschilder SDPP
Set a digital positioning indicator on the back side and you can fix a shaft in place.

[Features]
· A shaft sleeve for use with digital positioning indicators.
· Please use when selecting a spindle that is narrower than a shaft standard diameter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDPP-04-12
SDPP-04-14
SDPP-09-12
SDPP-09-15
SDPP-09-16
SDPP-09-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungsdurchmesser d
(Ø)
Passender Indikator

142.59 €

1 7 Arbeitstage 1012SDP04

142.56 €

1 7 Arbeitstage 1014SDP04

143.45 €

1 7 Arbeitstage 1012SDP09-N

143.40 €

1 7 Arbeitstage 1015SDP09-N

143.39 €

1 7 Arbeitstage 1016SDP09-N

143.36 €

1 7 Arbeitstage 1020SDP09-N

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Drehungsicherung, Ausführung Drehanschlag-Satz für Positionsanzeige Form Wagen Ausführung Standard
Werkstoff Grundkörper Aluminiumlegierung- EN AW-6063‑Äquiv. Oberflächenbehandlung Grundkörper Schwarzeloxiertes Aluminium

Technischer Support