Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IPW-5
Ausführung | Standard | Verriegelungsmechanismus | NA | Befestigungsmethode | Presspassung |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | Standard | Grundwerkstoff | Stahl EN 1.0715 äquiv. | Komplett Edelstahl | Nicht kompatibel |
Stiftmaterial | Stahl EN 1.1191 äquiv. | Betriebsknopf | Verfügbar | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Brüniert |
Oberflächenbehandlung Stift | NA | Spitze, Wärmebehandlung | NA | Zubehör | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Rastbolzen IPW, die Teilenummer ist IPW-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IPW-5.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø M(mm)
Hub l(mm)
Stiftaußen-Ø d(Ø)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IPW-6 |
IPW-8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Außen-Ø M (mm) | Hub l (mm) | Stiftaußen-Ø d (Ø) | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 14 | 6 | 6 | 54.5 | |
42.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | 8 | 8 | 69 |