Index-Messstab ILP (ILP-6-10)

Index-Messstab ILP ILP-6-10

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: ILP-6-10

Marke: KONISHI MFG

Preis: 77.02

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Außen-Ø M: 16 mm

Hub l: 10 mm

Stiftaußen-Ø d: 6 Ø

Länge: 56 mm

Außen-Ø M [Details]: M16


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ILP-6-10

Teilenummer
ILP-6-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø M
(mm)
Hub l
(mm)
Stiftaußen-Ø d
(Ø)
Länge
(mm)
Außen-Ø M [Details]

77.02 €

1 6 Arbeitstage 101610656M16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hebel Verriegelungsmechanismus Sporn, Verriegelung Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Standard Grundwerkstoff Stahl EN 1.1191 äquiv. Komplett Edelstahl Nicht kompatibel
Stiftmaterial Stahl EN 1.0715 äquiv. Betriebsknopf NA Oberflächenbehandlung Grundkörper Brüniert
Oberflächenbehandlung Stift Brüniert Spitze, Wärmebehandlung NA Zubehör NA

Sie befinden sich auf der Seite für Index-Messstab ILP, die Teilenummer ist ILP-6-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ILP-6-10.

Produktvarianten

Teilenummer
ILP-10-10
ILP-10-12
ILP-12-12
ILP-8-10
ILP-8-12
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø M
(mm)
Hub l
(mm)
Stiftaußen-Ø d
(Ø)
Länge
(mm)
Außen-Ø M [Details]

98.35 €

1 6 Arbeitstage 1016101056M16

106.43 €

1 6 Arbeitstage 1020121069M20

106.46 €

1 6 Arbeitstage 1020121269M20

98.32 €

1 6 Arbeitstage 101610856M16

102.16 €

1 6 Arbeitstage 102012869M20

Technischer Support