Spannrollen / Profil wählbar / mit Bordscheibe / einfach gelagert, zweifach gelagert / Stahl / TPI

Spannrollen / Profil wählbar / mit Bordscheibe / einfach gelagert, zweifach gelagert / Stahl / TPI
Set bearing for timing pulley, uses 6004ZZ bearing (internal diameter 20 mm).

[Features]
· Idler for the timing belt.
· Please use in the tensioner according to the belt size

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TPI-050

Teilenummer
TPI-050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

70.92 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung mit Lager Form - Riemen L Breite - Riemen (mm) 12.7
Breite - Riemen (Zoll) 0.5 Anzahl - Zähne 21 Werkstoff Stahl EN 1.1191 Äquiv.
Oberflächenbehandlung NA Form - Antriebsrad Form A Riemenscheiben/Laufrollen Laufrolle (integriertes Lager)
Ausführung - Riemenform Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

Sie befinden sich auf der Seite für Spannrollen / Profil wählbar / mit Bordscheibe / einfach gelagert, zweifach gelagert / Stahl / TPI, die Teilenummer ist TPI-050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TPI-050.

Technischer Support