Kreuzgriffe mit Innengewinde / SUSBA / Edestahl (Teilenummern - CAD Download)

Kreuzgriffe mit Innengewinde / SUSBA / Edestahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] EN 1.4301 Equiv. / [Griffbereich] 18 - 37 mm / [Durchmesser Griff] 20 - 40 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet, poliert / [Form] Rundform, Kugelform



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Kreuzgriffe von KONISHI MFG eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Konfiguration steht EN 1.4301 Equiv. als Material bereit. Der Spielraum zum Befestigen der Kreuzgriffe misst 18 bis 37 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 20 bis 40 mm auf. Sie sind unbeschichtet und poliert. Je nach Bedarf können Sie zwischen Rund- und Kugelform für die Kreuzgriffe wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUSBA-20X5
SUSBA-20X6
SUSBA-25X6
SUSBA-25X8
SUSBA-32X8
SUSBA-32X10
SUSBA-40X10
SUSBA-40X12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

19.79 €

1 5 Arbeitstage M5102018

19.79 €

1 12 Arbeitstage M6112018

23.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6112522

18.93 €

8.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8142522

30.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M8163229

30.33 €

1 5 Arbeitstage M10203229

41.19 €

1 5 Arbeitstage M10204037

29.62 €

17.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M12244037

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Rund Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Runde Form, Ausführung Kugel
Seite maschinell bearbeitet NA Zusätzliche Funktionen NA Montageabschnitt Bearbeitung Blindbohrung
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Knaufoberflächenbehandlung Gleitschliff-Oberfläche (Spiegel)
Montageabschnitt, Material Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support