Sterngriffe mit Außengewinde / SKL (Teilenummern - CAD Download)

Sterngriffe mit Außengewinde / SKL
It is a male screw made of polished black polypropylene resin. The thread part is made of steel, and the surface treatment is made by trivalent chromate treatment. Operating temperature max80° C min-20° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SKL-8

Teilenummer
SKL-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.68 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Außengewinde (Abgestuft) Montageabschnitt Durchmesser (mm) M8
Montageabschnitt, Länge(mm) 20 Seite maschinell bearbeitet NA Polygonale Form, Ausführung Sechskantform
Zusätzliche Funktionen NA Gewinde, Endenbearbeitung NA Befestigungsschraube, Planfläche NA
Knopfwerkstoff Aus schwarzem Polypropylenkunststoff Knaufoberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Stahl EN 1.7220 Äquiv.
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Knopf Außendurchmesser(Ø) 49 Knopfhöhe(mm) 22

Sie befinden sich auf der Seite für Sterngriffe mit Außengewinde / SKL, die Teilenummer ist SKL-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SKL-8.

Technischer Support