Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
Y-125-N |
Y-160-N |
Y-200-N |
YN-125 |
YN-160 |
YN-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser des Griffs (Ø) | Handgriff | Dicke des Griffs (mm) | Montageabschnitt Außendurchmesser (mm) | Zubehör | Empfohlener Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | No (mit Griffschraube) | 46 | 30 | NA | ER-8 | ||
32.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | No (mit Griffschraube) | 53 | 34 | NA | ER-8 | ||
46.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | No (mit Griffschraube) | 56 | 38 | NA | ER-10 | ||
25.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | No (ohne Griffschraube) | 46 | 30 | - | - | ||
25.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 160 | No (ohne Griffschraube) | 53 | 34 | - | - | |
46.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | No (ohne Griffschraube) | 56 | 38 | - | - |
Loading...
Mit Handrad | Massiv | Griff, Material | Schwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6) | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Handgriffoberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außendurchmesser des Griffs(Ø)
Handgriff
Dicke des Griffs(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften