Knebelgriff / SH / Gusseisen / Zentrierbohrung, Durchgangsbohrung, Innengewinde

Knebelgriff   / SH / Gusseisen / Zentrierbohrung, Durchgangsbohrung, Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The handle is made from ductile cast iron. Types with a center hole, reamer-hole, or tapped hole on the boss center are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SH-50-C
SH-50-R
SH-50-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung (Nabe) Montagebereich Rundes Loch Durchmesser
(mm)

16.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Zentrierbohrung5

17.27 €

8.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rundbohrung (nachgeschnitten)] Senkbohrung (Durchgangsbohrung)12

16.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Gewindebohrung (Durchgangsbohrun)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) Zwei-armig Außendurchmesser des Griffs(Ø) 100 Werkstoff (Korpus) Gusseisen (EN-JS 1040 Äquiv.)
Griff No (ohne Griffschraube) Handgriffoberflächenbehandlung Schwarz Schrumpflack Dicke des Griffs(mm) 56
Montageabschnitt Außendurchmesser(mm) 30 Innengewinde (Gewindestift radial) NA Drehradius R 50

Technischer Support