Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz【600-900 Stk. pro Packung】 (Teilenummern - CAD Download)

Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz

Konfigurierbar in [Länge] 12 - 15 (mm) / [Nenngröße] 6 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Verchromt (Glanzverchromt) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Benötigen Sie neue Senkkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde) in den Größen 6. Um die Senkkopfschrauben optimal gegen Umwelteinflüsse zu schützen, ist die Oberflächenbehandlung verchromt (glanzverchromt). Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPLC3-STU-M6-12
CSPLC3-STU-M6-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L (mm)
(mm)

66.67 €

900 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 12

50.45 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Flacher Senkkopf Nenngröße Schraube (M) 6 Werkstoff SWCH-äquivalent
Oberflächenbehandlung Glänzend chromatierte Beschichtung Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Steigung(mm) 1
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support