Konfigurierbar in [Länge] 2 - 150 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Titan, Messing, Spezial-Werkstoff / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Antihaftbeschichtung, Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSPPN-ST3NB-M2.6-22
Teilenummer
|
---|
CSPPN-ST3NB-M2.6-22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | Verkaufseinheit | Mit Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.28 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 22 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei (verzinkt), schwarz | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / CSPPN , die Teilenummer ist CSPPN-ST3NB-M2.6-22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPN-ST3NB-M2.6-22.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Zusätzliche Form
Verkaufseinheit
Mit Schraube
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CSPPN-316L-M2-8 |
CSPPN-316L-M2.6-10 |
CSPPN-316L-M2.6-12 |
CSPPN-ST3NB-M2.6-24 |
CSPPN-ST3NB-M2.6-25 |
CSPPN-ST3NB-M2.6-3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | Verkaufseinheit | Mit Schraube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 8 | [Edelstahl] EN 1.4404 äquiv. | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.4 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 10 | [Edelstahl] EN 1.4404 äquiv. | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.45 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 12 | [Edelstahl] EN 1.4404 äquiv. | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.45 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
47.28 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 24 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei (verzinkt), schwarz | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
47.28 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei (verzinkt), schwarz | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
85.12 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 3 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei (verzinkt), schwarz | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde |