Konfigurierbar in [Länge] 2 - 150 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Titan, Messing, Spezial-Werkstoff / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Antihaftbeschichtung, Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPPN-STCNW-M3-50 |
CSPPN-STSP3-M3-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | Verkaufseinheit | Mit Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.39 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
66.70 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Zusätzliche Form
Verkaufseinheit
Mit Schraube
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften