Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / CSPPN 【1-15,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern - CAD Download)

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / CSPPN
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 2 - 150 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Titan, Messing, Spezial-Werkstoff / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Antihaftbeschichtung, Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Wenn Sie hochwertige Linsenkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus Edelstahl. Sie sind erhältlich in den Größen 2 - 150 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Antihaftbeschichtung, Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPPN-ST3NB-M2.5-13

Teilenummer
CSPPN-ST3NB-M2.5-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Zusätzliche Form Verkaufseinheit Mit Schraube

62.25 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 20 Arbeitstage 102.513[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromfrei] Chromfrei (verzinkt), schwarz0.45StandardBox/PackungVollgewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / CSPPN , die Teilenummer ist CSPPN-ST3NB-M2.5-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPN-ST3NB-M2.5-13.

Produktvarianten

Teilenummer
CSPPN-316L-M2-8
CSPPN-316L-M2.6-10
CSPPN-316L-M2.6-12
CSPPN-ST3NB-M2.5-14
CSPPN-ST3NB-M2.5-15
CSPPN-ST3NB-M2.5-16
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Zusätzliche Form Verkaufseinheit Mit Schraube

0.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1028[Edelstahl] EN 1.4404 äquiv.[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.4StandardNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Vollgewinde

1.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.610[Edelstahl] EN 1.4404 äquiv.[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.45StandardNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Vollgewinde

1.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.612[Edelstahl] EN 1.4404 äquiv.[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.45StandardNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Vollgewinde

62.25 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 20 Arbeitstage 102.514[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromfrei] Chromfrei (verzinkt), schwarz0.45StandardBox/PackungVollgewinde

57.52 €

1,800 Stk. pro Packung

1 Packung 20 Arbeitstage 102.515[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromfrei] Chromfrei (verzinkt), schwarz0.45StandardBox/PackungVollgewinde

63.49 €

1,800 Stk. pro Packung

1 Packung 20 Arbeitstage 102.516[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromfrei] Chromfrei (verzinkt), schwarz0.45StandardBox/PackungVollgewinde

Technischer Support