Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / CSPPN 【1-15,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern - CAD Download)

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / CSPPN
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 2 - 150 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Titan, Messing, Spezial-Werkstoff / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Antihaftbeschichtung, Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Wenn Sie hochwertige Linsenkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus Edelstahl. Sie sind erhältlich in den Größen 2 - 150 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Antihaftbeschichtung, Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPN-STCNW-M3-20
CSPPN-STSP3-M3-20
CSPPN-STSP4-M3-20
CSPPN-STSP5-M3-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Zusätzliche Form Verkaufseinheit Mit Schraube

48.33 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10320[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromfrei] Nicht verchromt, weiß0.5StandardBox/PackungVollgewinde

42.31 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10320[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromfrei] Chromfrei, schwarz0.5StandardBox/PackungVollgewinde

20.87 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10320[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromfrei] Chromfrei (verzinkt), chromfarben0.5StandardBox/PackungVollgewinde

44.18 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 20 Arbeitstage 10320[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromfrei] Chromfrei (verzinkt), schwarz0.5StandardBox/PackungVollgewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard

Technischer Support