Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Beschichtung wählbar / CSPCSZ, CSPCSZ-ZEC【1-15,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern - CAD Download)

Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Beschichtung wählbar / CSPCSZ, CSPCSZ-ZEC
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 3 - 150 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Titan, Messing / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Wenn Sie hochwertige Senkkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und Edelstahl. Dieses metrische Regelgewinde (ISO-Gewinde) ist in den Größen 3 - 150 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung. Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPCSZ-SUSTBS-M3-8

Teilenummer
CSPCSZ-SUSTBS-M3-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Zusätzliche Form Verkaufseinheit Mit Schraube

0.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1038[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert0.5StandardNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Vollgewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Beschichtung wählbar / CSPCSZ, CSPCSZ-ZEC, die Teilenummer ist CSPCSZ-SUSTBS-M3-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPCSZ-SUSTBS-M3-8.

Produktvarianten

Teilenummer
CSPCSZ-316L-M2-6
CSPCSZ-316L-M2-8
CSPCSZ-316L-M2.6-10
CSPCSZ-SUSTBS-M3-9
CSPCSZ-SUSTBS-M3.5-10
CSPCSZ-SUSTBS-M3.5-12
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Zusätzliche Form Verkaufseinheit Mit Schraube

1.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1026[Edelstahl] EN 1.4404 äquiv.[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.4StandardNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Vollgewinde

0.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1028[Edelstahl] EN 1.4404 äquiv.[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.4StandardNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Vollgewinde

1.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.610[Edelstahl] EN 1.4404 äquiv.[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.45StandardNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Vollgewinde

86.68 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1039[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert0.5StandardBox/PackungVollgewinde

95.93 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 103.510[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert0.6StandardBox/PackungVollgewinde

95.56 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 103.512[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert0.6StandardBox/PackungVollgewinde

Technischer Support