Konfigurierbar in [Länge] 3 - 150 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Titan, Messing / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSPCSZ-SUSTBS-M3-18
Teilenummer
|
---|
CSPCSZ-SUSTBS-M3-18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | Verkaufseinheit | Mit Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert | 0.5 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde |
Loading...
Genaue Form | Scheibe | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Beschichtung wählbar / CSPCSZ, CSPCSZ-ZEC, die Teilenummer ist CSPCSZ-SUSTBS-M3-18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPCSZ-SUSTBS-M3-18.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Zusätzliche Form
Verkaufseinheit
Mit Schraube
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CSPCSZ-316L-M2-6 |
CSPCSZ-316L-M2-8 |
CSPCSZ-316L-M2.6-10 |
CSPCSZ-SUSTBS-M3-20 |
CSPCSZ-SUSTBS-M3-22 |
CSPCSZ-SUSTBS-M3-25 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | Verkaufseinheit | Mit Schraube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 6 | [Edelstahl] EN 1.4404 äquiv. | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.4 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
0.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 8 | [Edelstahl] EN 1.4404 äquiv. | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.4 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 10 | [Edelstahl] EN 1.4404 äquiv. | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.45 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert | 0.5 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
89.48 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 22 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
0.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 25 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert | 0.5 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde |