Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Beschichtung wählbar / CSPCSZ, CSPCSZ-ZEC【1-15,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern - CAD Download)

Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Beschichtung wählbar / CSPCSZ, CSPCSZ-ZEC
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 3 - 150 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Titan, Messing / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Wenn Sie hochwertige Senkkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und Edelstahl. Dieses metrische Regelgewinde (ISO-Gewinde) ist in den Größen 3 - 150 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung. Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSZ-SUSTBS-M4-16
CSPCSZ-SUSTHB-M4-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Zusätzliche Form Verkaufseinheit Mit Schraube

1.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10416[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert0.7StandardNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Vollgewinde

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10416[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)[lackiert (schwarz)] Kopflackierung (schwarz)0.7StandardNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Vollgewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard

Technischer Support