Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / CSPTRT【1-10,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern - CAD Download)

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / CSPTRT
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 2 - 150 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Titan, Messing / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Antihaftbeschichtung, Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Festigkeit] 4.8, A2-50 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Wenn Sie hochwertige Linsenkopfschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl (4.8) und aus Edelstahl (A2-50). Dieses metrische Regelgewinde (ISO-Gewinde) ist in den Größen 2 - 150 (mm) vorhanden. Die Oberfläche kann zwischen lackiert (weiß), verchromt (glanzverchromt), chromatiert und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPTRT-SUSGJB-M4-55

Teilenummer
CSPTRT-SUSGJB-M4-55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Zusätzliche Form Festigkeitsklasse (Stahl) Festigkeitsklasse (Edelstahl) Verkaufseinheit

58.43 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 10455[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)[Verkupfert] GB-Beschichtung0.7Standard-A2-50Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Träger Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard
Mit Schraube Vollgewinde

Sie befinden sich auf der Seite für Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / CSPTRT, die Teilenummer ist CSPTRT-SUSGJB-M4-55.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPTRT-SUSGJB-M4-55.

Produktvarianten

Teilenummer
CSPTRT-316L-M3-25
CSPTRT-316L-M3-5
CSPTRT-316L-M3-6
CSPTRT-SUSGJB-M4-6
CSPTRT-SUSGJB-M4-60
CSPTRT-SUSGJB-M4-65
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Zusätzliche Form Festigkeitsklasse (Stahl) Festigkeitsklasse (Edelstahl) Verkaufseinheit

1.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10325[Edelstahl] EN 1.4404 äquiv.[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.5Standard--Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035[Edelstahl] EN 1.4404 äquiv.[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.5Standard--Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1036[Edelstahl] EN 1.4404 äquiv.[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.5Standard--Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1046[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)[Verkupfert] GB-Beschichtung0.7Standard-A2-50Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

62.45 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10460[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)[Verkupfert] GB-Beschichtung0.7Standard-A2-50Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

72.44 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10465[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)[Verkupfert] GB-Beschichtung0.7Standard-A2-50Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support