Konfigurierbar in [Länge] 2 - 150 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Titan, Messing / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Antihaftbeschichtung, Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Festigkeit] 4.8, A2-50 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSPTRT-SUSGJB-M5-15
Teilenummer
|
---|
CSPTRT-SUSGJB-M5-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | Standard | - | A2-50 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Loading...
Genaue Form | Träger | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Mit Schraube | Vollgewinde |
Sie befinden sich auf der Seite für Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / CSPTRT, die Teilenummer ist CSPTRT-SUSGJB-M5-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPTRT-SUSGJB-M5-15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Festigkeitsklasse (Stahl)
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Zusätzliche Form
Festigkeitsklasse (Edelstahl)
Verkaufseinheit
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CSPTRT-316L-M3-25 |
CSPTRT-316L-M3-5 |
CSPTRT-316L-M3-6 |
CSPTRT-SUSGJB-M5-16 |
CSPTRT-SUSGJB-M5-18 |
CSPTRT-SUSGJB-M5-20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Verkaufseinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | [Edelstahl] EN 1.4404 äquiv. | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Standard | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 5 | [Edelstahl] EN 1.4404 äquiv. | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Standard | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 6 | [Edelstahl] EN 1.4404 äquiv. | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Standard | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
2.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | Standard | - | A2-50 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
98.63 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 18 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | Standard | - | A2-50 | Box/Packung | ||
2.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | Standard | - | A2-50 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |