Konfigurierbar in [Länge] 2 - 100 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Titan, Messing / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Festigkeit] 4.8, A2-50 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPBD-SUSSP1-M8-10 |
CSPBD-SUSSP2-M8-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.80 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Anlassfarbe] Anlassfarbe | 1.25 | Standard | - | A2-50 | Box/Packung | ||
92.80 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Anlassfarbe] Anlassfarbe (dunkel) | 1.25 | Standard | - | A2-50 | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Bindeschraube | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Festigkeitsklasse (Stahl)
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Zusätzliche Form
Festigkeitsklasse (Edelstahl)
Verkaufseinheit
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften