Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl, Titan Klasse 2, Phosphorbronze / [Material Details] JIS-SWRH / EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4401 Equiv. / EN 1.4842 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Vernickelt (chemisch), Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Lackiert, Beschichtet, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WSP2-ST-M3
Teilenummer
|
---|
WSP2-ST-M3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Nenngröße Schraube (Zoll) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 3.1 | 3 | - | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Federring | Ausführung | Federring | Ausführung, Federscheiben | Standard |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Federringe / WSP2-ST□ / spiralförmig, helicoid / Stahl, rostfreier Stahl, Phosphorbronze / chromatiert (III-wertig), blank, verchromt, die Teilenummer ist WSP2-ST-M3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSP2-ST-M3.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Nenngröße Schraube (Zoll)
Werkstoff: Stahl
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WSP2-310S-M6 |
WSP2-310S-M8 |
WSP2-316L-M14 |
WSP2-ST-M3.5 |
WSP2-ST-M30 |
WSP2-ST-M33 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Nenngröße Schraube (Zoll) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 6.1 | 6 | - | 1.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4842 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
2.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 8.2 | 8 | - | 2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4842 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
0.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 14.4 | 14 | - | 3.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
3.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 3.6 | 3.5 | - | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | |
2.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 30.5 | 30 | - | 7.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | |
4.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 33.5 | 33 | - | 8.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe |