Federringe / WSP2-ST□ / spiralförmig, helicoid / Stahl, rostfreier Stahl, Phosphorbronze / chromatiert (III-wertig), blank, verchromt【1-10,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Federringe / WSP2-ST□ / spiralförmig, helicoid / Stahl, rostfreier Stahl, Phosphorbronze / chromatiert (III-wertig), blank, verchromt
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl, Titan Klasse 2, Phosphorbronze / [Material Details] JIS-SWRH / EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4401 Equiv. / EN 1.4842 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Vernickelt (chemisch), Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Lackiert, Beschichtet, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt




Wenn Sie hochwertige Federscheiben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und Edelstahl. Um die Federscheiben optimal gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen versilbert, unbehandelt und phosphatiert gewählt werden. Die Federscheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSP2-ST3B-M24
WSP2-ST3W-M24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Nenngröße Schraube (Zoll) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Werkstoff: Stahl Material: Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)

1.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)24.524-5.9Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

2.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)24.524-5.9Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Federring Ausführung Federring Ausführung, Federscheiben Standard

Technischer Support