Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl / [Material Details] JIS-SWRH / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WSP3-ST-M8
Teilenummer
|
---|
WSP3-ST-M8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 8.2 | 8 | 2.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Federring | Ausführung | Federring | Ausführung, Federscheiben | Standard |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Federringe / WSP3-ST□ / spiralförmig, helicoid / Stahl, rostfreier Stahl / Oberfläche wählbar, die Teilenummer ist WSP3-ST-M8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSP3-ST-M8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Werkstoff: Stahl
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WSP3-ST-M16 |
WSP3-ST-M18 |
WSP3-ST-M20 |
WSP3-ST3B-M10 |
WSP3-ST3B-M12 |
WSP3-ST3B-M14 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 16.2 | 16 | 4.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | ||
0.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 18.2 | 18 | 5.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | ||
0.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 20.2 | 20 | 6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | ||
89.73 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 10.2 | 10 | 3 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | ||
108.48 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 12.2 | 12 | 3.6 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | ||
91.21 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 14.2 | 14 | 4.2 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) |