Spannscheiben / WDS2H-□□ / JIS B 1251 2 / hohe Traglast / Stahl, rostfreier Stahl (Teilenummern)

Spannscheiben / WDS2H-□□ / JIS B 1251 2 / hohe Traglast / Stahl, rostfreier Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl / [Material Details] EN 1.1206 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Vernickelt




Wenn Sie hochwertige Tellerfeder-Unterlegscheiben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von HEIWA HATSUJYO. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und Edelstahl. Die Oberfläche kann zwischen chromatiert (III-wertig), unbehandelt und vernickelt gewählt werden. Die Tellerfeder-Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WDS2H-ST-M27

Teilenummer
WDS2H-ST-M27
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Werkstoff: Stahl Material: Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Aussen - D
(mm)

26.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe28275[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe41

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Federring Ausführung Federring Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Ausführung, Federscheiben Unterlegscheiben für Federscheiben

Sie befinden sich auf der Seite für Spannscheiben / WDS2H-□□ / JIS B 1251 2 / hohe Traglast / Stahl, rostfreier Stahl, die Teilenummer ist WDS2H-ST-M27.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WDS2H-ST-M27.

Produktvarianten

Teilenummer
WDS2H-ST-M18
WDS2H-ST-M20
WDS2H-ST-M22
WDS2H-ST-M4
WDS2H-ST-M5
WDS2H-ST-M6
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Werkstoff: Stahl Material: Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Aussen - D
(mm)

1.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Stahl[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe19183[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe28

1.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe21203.5[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe31

1.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe23224[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe34

1.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe4.340.8[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe7.5

1.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe5.3651[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe9

1.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe6.461.2[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe10.5

Technischer Support