Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl / [Material Details] EN 1.1206 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Vernickelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WDS2H-SUS-M5
Teilenummer
|
---|
WDS2H-SUS-M5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Aussen - D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 5.3 | 5 | 1 | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 9 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Federring | Ausführung | Federring | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung, Federscheiben | Unterlegscheiben für Federscheiben |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannscheiben / WDS2H-□□ / JIS B 1251 2 / hohe Traglast / Stahl, rostfreier Stahl, die Teilenummer ist WDS2H-SUS-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WDS2H-SUS-M5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Werkstoff: Stahl
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
Werkstoff
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Aussen - D(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WDS2H-ST-M16 |
WDS2H-ST-M18 |
WDS2H-ST-M20 |
WDS2H-ST-M22 |
WDS2H-SUS-M6 |
WDS2H-SUS-M8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Aussen - D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 17 | 16 | 2.5 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 25 | |
1.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 19 | 18 | 3 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 28 | |
1.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 21 | 20 | 3.5 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 31 | |
1.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 23 | 22 | 4 | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 34 | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 6.4 | 6 | 1.2 | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 10.5 | |
0.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 8.4 | 8 | 1.4 | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 13.5 |