Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl / [Material Details] EN 1.0038 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4401 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WTPC-ST3B-M6
Teilenummer
|
---|
WTPC-ST3B-M6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung (Anwendung) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.88 € | 230 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Flache Unterlegscheibe | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 7 | 6 | 4.5 | Box/Packung | [EN 1.0038 Äquiv.] EN 1.0038 äquiv. | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) |
Loading...
Ausführung | Keilförmige Scheiben |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Werkstoff: Stahl
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
Ausführung (Anwendung)
Oberflächenbehandlung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften