Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl / [Material Details] EN 1.0038 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4401 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WTPC-ST3W-M22
Teilenummer
|
---|
WTPC-ST3W-M22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung (Anwendung) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Flache Unterlegscheibe | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 24 | 22 | 6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.0038 Äquiv.] EN 1.0038 äquiv. | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) |
Loading...
Ausführung | Keilförmige Scheiben |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Keilscheiben / WTPC-316-M□ / 5° Keilform / 25-30 HRC / Stahl, rostfreier Stahl / Oberfläche wählbar, die Teilenummer ist WTPC-ST3W-M22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WTPC-ST3W-M22.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Werkstoff: Stahl
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
Ausführung (Anwendung)
Oberflächenbehandlung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WTPC-316L-M16 |
WTPC-316L-M20 |
WTPC-316L-M8 |
WTPC-ST3W-M24 |
WTPC-ST3W-M27 |
WTPC-ST3W-M30 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung (Anwendung) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flache Unterlegscheibe | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 17.5 | 16 | 6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | ||
9.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Flache Unterlegscheibe | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 22 | 20 | 6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | ||
4.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Flache Unterlegscheibe | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 9 | 8 | 3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | ||
4.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Flache Unterlegscheibe | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 26 | 24 | 7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.0038 Äquiv.] EN 1.0038 äquiv. | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | ||
60.41 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Flache Unterlegscheibe | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 28 | 27 | 7 | Box/Packung | [EN 1.0038 Äquiv.] EN 1.0038 äquiv. | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | ||
5.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Flache Unterlegscheibe | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 30 | 8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.0038 Äquiv.] EN 1.0038 äquiv. | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) |