• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Unterlegscheiben / WSI-□□ / ISO / Material wählbar / Oberfläche wählbar【1-20,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Unterlegscheiben / WSI-□□ / ISO  / Material wählbar / Oberfläche wählbar
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl, Titan Klasse 2, Messing / [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4401 Equiv. / EN 1.4842 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Lackiert, Beschichtet, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt




Wenn Sie eine hochwertige Unterlegscheibe benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und Edelstahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Lackiert, Beschichtet, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WSI-ST3W-M2

Teilenummer
WSI-ST3W-M2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Werkstoff: Stahl Material: Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)

0.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)2.220.3Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)EN 1.0330 äquiv.-[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe

Sie befinden sich auf der Seite für Unterlegscheiben / WSI-□□ / ISO / Material wählbar / Oberfläche wählbar, die Teilenummer ist WSI-ST3W-M2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSI-ST3W-M2.

Produktvarianten

Teilenummer
WSI-310S-M16
WSI-310S-M20
WSI-310S-M6
WSI-ST3W-M2.3
WSI-ST3W-M2.5
WSI-ST3W-M2.6
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Werkstoff: Stahl Material: Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)

4.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl[keine Oberflächenbehandlung] N/A17163Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-Edelstahl (EN 1.4842 äquiv.)[keine Oberflächenbehandlung] N/A

6.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl[keine Oberflächenbehandlung] N/A21203Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-Edelstahl (EN 1.4842 äquiv.)[keine Oberflächenbehandlung] N/A

0.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl[keine Oberflächenbehandlung] N/A6.461.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-Edelstahl (EN 1.4842 äquiv.)[keine Oberflächenbehandlung] N/A

3.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)2.52.30.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)EN 1.0330 äquiv.-[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

3.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)2.72.50.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)EN 1.0330 äquiv.-[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

3.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)2.82.60.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)EN 1.0330 äquiv.-[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

Technischer Support