Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl, Titan Klasse 2, Messing / [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4401 Equiv. / EN 1.4842 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Lackiert, Beschichtet, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WSI-ST3W-M2
Teilenummer
|
---|
WSI-ST3W-M2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 2.2 | 2 | 0.3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | EN 1.0330 äquiv. | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Ausführung | Flache Unterlegscheibe |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Unterlegscheiben / WSI-□□ / ISO / Material wählbar / Oberfläche wählbar, die Teilenummer ist WSI-ST3W-M2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSI-ST3W-M2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
Oberflächenbehandlung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Werkstoff: Stahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WSI-310S-M16 |
WSI-310S-M20 |
WSI-310S-M6 |
WSI-ST3W-M2.3 |
WSI-ST3W-M2.5 |
WSI-ST3W-M2.6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 17 | 16 | 3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4842 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
6.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 21 | 20 | 3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4842 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
0.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 6.4 | 6 | 1.6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4842 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
3.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 2.5 | 2.3 | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | EN 1.0330 äquiv. | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | |
3.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 2.7 | 2.5 | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | EN 1.0330 äquiv. | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | |
3.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 2.8 | 2.6 | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | EN 1.0330 äquiv. | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) |