Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl, Titan Klasse 2, Aluminium, Messing / [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4401 Equiv. / EN 1.4462 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Vernickelt (chemisch), Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Lackiert, Beschichtet, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WSJ-316-M5 |
WSJ-316L-M5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 5.5 | 5 | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
0.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 5.5 | 5 | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Ausführung | Flache Unterlegscheibe |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Werkstoff: Stahl
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
Werkstoff
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften