Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl, Titan Klasse 2, Aluminium, Messing / [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4401 Equiv. / EN 1.4462 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Vernickelt (chemisch), Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Lackiert, Beschichtet, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WSJ-316-M14
Teilenummer
|
---|
WSJ-316-M14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 15 | 14 | 2.6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Ausführung | Flache Unterlegscheibe |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Unterlegscheiben / WSJ-□□ / JIS / Material wählbar / Oberfläche wählbar, die Teilenummer ist WSJ-316-M14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSJ-316-M14.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Werkstoff: Stahl
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
Werkstoff
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WSJ-316-M10 |
WSJ-316-M12 |
WSJ-316-M16 |
WSJ-316-M18 |
WSJ-316-M20 |
WSJ-316-M22 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 10.5 | 10 | 1.6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
0.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 12.5 | 12 | 2.3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
2.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 17 | 16 | 2.6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 19 | 18 | 2.6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
1.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 21 | 20 | 3.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
6.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 23.5 | 22 | 3.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A |