Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / EN 1.4401 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WSQL-316L-M6
Teilenummer
|
---|
WSQL-316L-M6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343.74 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 7 | 6 | 1.2 | Box/Packung | - | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Spezialkonfigurationen | Ausführung | Vierkantscheibe |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Vierkantscheiben / WSQL-□□ / Stahl, rostfreier Stahl, die Teilenummer ist WSQL-316L-M6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSQL-316L-M6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Werkstoff: Stahl
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
Werkstoff
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WSQL-316L-M20 |
WSQL-316L-M24 |
WSQL-316L-M30 |
WSQL-316L-M8 |
WSQL-ST-M10 |
WSQL-ST-M12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 22 | 20 | 3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | ||
20.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 27 | 24 | 4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | ||
49.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 33 | 30 | 4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | ||
209.32 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 9 | 8 | 1.5 | Box/Packung | - | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | ||
0.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 11 | 10 | 2.3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | EN 1.0330 äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | ||
1.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 14 | 12 | 3.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | EN 1.0330 äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe |