Fächerscheiben / TLWI / innenverzahnt / Stahl【1-60,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Fächerscheiben / TLWI / innenverzahnt / Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Phosphorbronze / [Material Details] EN 1.1206 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Vernickelt




Wenn Sie hochwertige Zahnscheiben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von HEIWA HATSUJYO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus Phosphorbronze. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Vernickelt. Die Zahnscheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TLWI-STCB-M4

Teilenummer
TLWI-STCB-M4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Nenngröße Schraube (Zoll) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Werkstoff: Stahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Aussen - D
(mm)

1.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -[Stahl] Stahl[Chromatiert] Chromatiert, schwarz4.34-0.45Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1206 äquiv.[Chromatiert] Chromatiert, schwarz8.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Federring Ausführung Gezahnte Unterlegscheibe, sternförmig Ausführung, gezahnte Scheibe Zahnflanke innen

Sie befinden sich auf der Seite für Fächerscheiben / TLWI / innenverzahnt / Stahl, die Teilenummer ist TLWI-STCB-M4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TLWI-STCB-M4.

Produktvarianten

Teilenummer
TLWI-PB-M6
TLWI-PB-M8
TLWI-PBN-M3
TLWI-STCB-M6
TLWI-STN-M10
TLWI-STN-M12
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Nenngröße Schraube (Zoll) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Werkstoff: Stahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Aussen - D
(mm)

1.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Phosphorbronze] JIS-C5191R-H[keine Oberflächenbehandlung] N/A6.46-0.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-[keine Oberflächenbehandlung] N/A11

0.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Phosphorbronze] JIS-C5191R-H[keine Oberflächenbehandlung] N/A8.48-0.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-[keine Oberflächenbehandlung] N/A15

1.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Phosphorbronze] JIS-C5191R-HVernickelt3.23-0.45Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-[Vernickelt] Nickelbeschichtung6.5

126.64 €

7,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -[Stahl] Stahl[Chromatiert] Chromatiert, schwarz6.46-0.6Box/Packung[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1206 äquiv.[Chromatiert] Chromatiert, schwarz11

118.44 €

1,800 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVernickelt10.510-0.9Box/Packung[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1206 äquiv.[Vernickelt] Nickelbeschichtung18

96.25 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVernickelt12.512-1Box/Packung[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1206 äquiv.[Vernickelt] Nickelbeschichtung21

Technischer Support