Konfigurierbar in [Material] Stahl, Phosphorbronze / [Material Details] EN 1.1206 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Vernickelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TLWI-ST3W-W1/2
Teilenummer
|
---|
TLWI-ST3W-W1/2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Nenngröße Schraube (Zoll) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Aussen - D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 13 | - | 1/2 | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1206 äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 22.5 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Federring | Ausführung | Gezahnte Unterlegscheibe, sternförmig | Ausführung, gezahnte Scheibe | Zahnflanke innen |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Fächerscheiben / TLWI / innenverzahnt / Stahl, die Teilenummer ist TLWI-ST3W-W1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TLWI-ST3W-W1/2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Nenngröße Schraube (M)
Werkstoff: Stahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (Zoll)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Aussen - D(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TLWI-PB-M6 |
TLWI-PB-M8 |
TLWI-PBN-M3 |
TLWI-ST3W-W3/8 |
TLWI-STC-M30 |
TLWI-STCB-M12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Nenngröße Schraube (Zoll) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Aussen - D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Phosphorbronze] JIS-C5191R-H | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 6.4 | 6 | - | 0.6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 11 | ||
0.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Phosphorbronze] JIS-C5191R-H | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 8.4 | 8 | - | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 15 | ||
0.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Phosphorbronze] JIS-C5191R-H | Vernickelt | 3.2 | 3 | - | 0.45 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [Vernickelt] Nickelbeschichtung | 6.5 | ||
0.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 9.8 | - | 3/8 | 0.9 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1206 äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 17.5 | ||
1.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Stahl | [Chromatiert] Chromatiert | 31 | 30 | - | 1.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1206 äquiv. | [Chromatiert] Chromatiert | 43 | ||
86.35 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | [Stahl] Stahl | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 12.5 | 12 | - | 1 | Box/Packung | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1206 äquiv. | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 21 |