Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl, Messing / [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PLW-ST-M36
Teilenummer
|
---|
PLW-ST-M36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Nenngröße Schraube (Zoll) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 37 | 36 | - | 1.6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | EN 1.0330 äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Mit Sicherungslack | Ausführung | Arretierungs-Unterlegscheibe |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsbleche / PLW-BR□, PLW-ST□, PLW-SUS□ / Stahl, rostfreier Stahl, Messing, die Teilenummer ist PLW-ST-M36.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PLW-ST-M36.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Nenngröße Schraube (Zoll)
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Werkstoff: Stahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PLW-BR-M4 |
PLW-BR-M5 |
PLW-BR-M6 |
PLW-ST-M39 |
PLW-ST-M42 |
PLW-ST-M45 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Nenngröße Schraube (Zoll) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Messing | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 4.3 | 4 | - | 0.29 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | - | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
1.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Messing | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 5.3 | 5 | - | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | - | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
2.45 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Messing | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 6.5 | 6 | - | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | - | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
6.07 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 40 | 39 | - | 1.8 | Box/Packung | EN 1.0330 äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | |
7.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 44 | 42 | - | 1.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | EN 1.0330 äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | |
9.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 47 | 45 | - | 1.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | EN 1.0330 äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe |