Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl, Messing / [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PLW-SUS-M20
Teilenummer
|
---|
PLW-SUS-M20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Nenngröße Schraube (Zoll) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 21 | 20 | - | 1.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Mit Sicherungslack | Ausführung | Arretierungs-Unterlegscheibe |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsbleche / PLW-BR□, PLW-ST□, PLW-SUS□ / Stahl, rostfreier Stahl, Messing, die Teilenummer ist PLW-SUS-M20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PLW-SUS-M20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Nenngröße Schraube (Zoll)
Werkstoff: Stahl
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
Werkstoff
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PLW-BR-M4 |
PLW-BR-M5 |
PLW-BR-M6 |
PLW-SUS-M22 |
PLW-SUS-M24 |
PLW-SUS-M27 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Nenngröße Schraube (Zoll) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Messing | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 4.3 | 4 | - | 0.29 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | - | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
1.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Messing | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 5.3 | 5 | - | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | - | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
2.45 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Messing | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 6.5 | 6 | - | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | - | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
6.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 23 | 22 | - | 1.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
3.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 25 | 24 | - | 1.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
6.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 28 | 27 | - | 1.6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A |