Hersteller-Teilenummer: VLNF10
Marke: KISHU FASTENER
Preis: 90.94 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Nenngröße Schraube (M): 10
Oberflächenbehandlung: NA
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten): NA
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VLNF10
Teilenummer
|
---|
VLNF10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Oberflächenbehandlung | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.94 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | NA | NA |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Gewindeart | Metrisches Feingewinde | Anwendungen, Funktionen | Sicherung gegen Lösen |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Box/Packung | Einzelheiten zur Arretierung | Reibungsmutter | Steigung(mm) | 1.25 |
Sie befinden sich auf der Seite für V-Sicherungsmuttern (Fein) , die Teilenummer ist VLNF10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VLNF10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VLNF10-3W |
VLNF10-C |
VLNF10-U |
VLNF12 |
VLNF12-3W |
VLNF12-C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Oberflächenbehandlung | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.33 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | Chromatiert (III-wertig) | III-wertig chromatiert (weiß) | ||
90.57 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 10 | Chromatiert | Chromatiert | ||
97.34 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | Glänzend chromatierte Beschichtung | Glänzend chromatierte Beschichtung | ||
79.61 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 12 | NA | NA | ||
106.33 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | Chromatiert (III-wertig) | III-wertig chromatiert (weiß) | ||
86.06 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 12 | Chromatiert | Chromatiert |