Doppler-ES-Serie (LUFT) Buchse, Ausführung mit Tülle

Doppler-ES-Serie (LUFT) Buchse, Ausführung mit Tülle
  • Mengenrabatt
A classic standard lightweight plastic joint. A one-touch connection for making work easier.

[Features]
· Simple to attach/detach by a one-touch connection.
· Safety locking mechanism.
· Utilizes a superior anti-shock engineering plastic.
· The JOPLA Series sockets are made of lightweight plastic. These fittings can be combined regardless of shape and size.
· *We recommended using combinations within the same Series.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TT-2NR
TT-3NR
TT-4NR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montierte Schlauchgröße auf der Gegenseite
(Innen-Ø φmm)

6.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7

6.45 €

1 5 Arbeitstage 10

6.60 €

1 5 Arbeitstage 13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schlauchtülle Stecker/Buchse Muffe
Haupteinheits-Material PPE+PA Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Normaler Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa
Betriebstemperaturbereich(°C) 0-50

Technischer Support