Doppler-ES-Serie (LUFT) Buchse, Außengewinde-Ausführung

Doppler-ES-Serie (LUFT) Buchse, Außengewinde-Ausführung
The standard in lightweight plastic joints. Working comfortably with one-touch connection.

[Features]
· Easy removal through one-touch connection method.
· Safety locking mechanism.
· Product uses engineering plastic, which has superior shock resistance property.
· The sockets and plugs of the Jopla series, which are made of plastic and are lightweight, can be combined regardless of the connection shape and size.
 *It is recommended to combine products within the same series.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS-2NR
TS-3NR
TS-4NR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Innengewindegröße

7.06 €

1 5 Arbeitstage Rc(PT)1/4

6.60 €

1 5 Arbeitstage Rc(PT)3/8

6.89 €

1 5 Arbeitstage Rc(PT)1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Ausführung mit Außengewinde Stecker/Buchse Muffe
Haupteinheits-Material PPE+PA Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Normaler Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa
Betriebstemperaturbereich(°C) 0-50

Technischer Support