Doppler W-Serie, Anschlussstück (Wasserleitungsrohr) - Innengewinde-Ausführung (Teilenummern - CAD Download)

Doppler W-Serie, Anschlussstück (Wasserleitungsrohr) - Innengewinde-Ausführung
Lightweight plastic joints for water piping. It can be easily desorbed with one-touch connection.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JF-02W

Teilenummer
JF-02W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.10 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Ausführung mit Innengewinde Stecker/Buchse Stecker
Haupteinheits-Material Polyacetal (POM) Dichtungswerkstoff Kein Dichtungsmaterial Zulässige Flüssigkeit Wasser
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Passende Außengewindegröße R(PT)1/4
Normaler Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa Betriebstemperaturbereich(°C) 0-50

Sie befinden sich auf der Seite für Doppler W-Serie, Anschlussstück (Wasserleitungsrohr) - Innengewinde-Ausführung, die Teilenummer ist JF-02W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JF-02W.

Technischer Support