Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SS-01GL13-F
Teilenummer
|
---|
SS-01GL13-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detektorteil, Form | Modell mit Hebel | Nenn-Betriebsspannung DC (V) | Stößelform-Modell | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Kontaktpunkt, Ausführung | Kontaktmaterial | Mech. Nutzungsdauer (10000 mal) | Bewertete elektrische Leitfähigkeit (A) | Aktuelle Ausführung | Ausführung Aktuator | Anschluss-Spezifikation | Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | 30 | - | Bis zu 1 | 1.2 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 3000 | 0.1 | DC | Ausführung simulierter Scharnierhebel | Lötklemme | 0.16 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -25::85 | Erfüllte Norm | UL / CSA / EN | Schutzart | IEC IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Warmhärtender Kunststoff | Kontaktart | Einpoliger Umschalter | Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 400 |
Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B(mm) | 6.4 | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H(mm) | 10.2 | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L(mm) | 19.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ultrakleine Basis-Schalter / Form SS, die Teilenummer ist SS-01GL13-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SS-01GL13-F.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Stößelform-Modell
Kontaktpunkt, Ausführung
Ausführung
Detektorteil, Form
Modell mit Hebel
Nenn-Betriebsspannung DC(V)
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Kontaktmaterial
Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A)
Aktuelle Ausführung
Ausführung Aktuator
Anschluss-Spezifikation
Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SS-01GL-E |
SS-01GL-F |
SS-01GL13 |
SS-01GL2 |
SS-01GL2-E |
SS-01GL2-F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Detektorteil, Form | Modell mit Hebel | Nenn-Betriebsspannung DC (V) | Stößelform-Modell | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Kontaktpunkt, Ausführung | Kontaktmaterial | Mech. Nutzungsdauer (10000 mal) | Bewertete elektrische Leitfähigkeit (A) | Aktuelle Ausführung | Ausführung Aktuator | Anschluss-Spezifikation | Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.62 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | 30 | - | Bis zu 1 | 1.2 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 3000 | 0.1 | DC | Scharnierhebel Typ | Lötklemme | 0.08 | ||
2.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | 30 | - | Bis zu 1 | 1.2 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 3000 | 0.1 | DC | Scharnierhebel Typ | Lötklemme | 0.16 | ||
2.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | 30 | - | Bis zu 1 | 1.2 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 3000 | 0.1 | DC | Ausführung simulierter Scharnierhebel | Lötklemme | 0.49 | ||
6.38 € | 500 | 7 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | 30 | - | Bis zu 1 | 1.2 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 3000 | 0.1 | AC/DC | Ausführung mit Scharnier/Rolle/Hebel | Lötklemme | 0.49 | ||
5.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | 30 | - | Bis zu 1 | 1.2 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 3000 | 0.1 | DC | Ausführung mit Scharnier/Rolle/Hebel | Lötklemme | 0.08 | |
3.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | 30 | - | Bis zu 1 | 1.2 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 3000 | 0.1 | DC | Ausführung mit Scharnier/Rolle/Hebel | Lötklemme | 0.16 |