Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D4A-3107-VN
Teilenummer
|
---|
D4A-3107-VN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detektorteil, Form | Umgebung | Stößelform-Modell | Muffendichtung | Rollenhebel, Form, Modell | Stabsformtyp | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Schaltwinkel P.T (Grad) | Kontaktart | Mech. Nutzungsdauer (10000 mal) | Bewertete Betriebsspannung (V) | Bewertete elektrische Leitfähigkeit (A) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Hebellänge R (mm) | Detektor-Element Details | Meldeleuchte | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Erforderliches Drehmoment zur Betätigung, OF (Nm) | Kabelrohr-Größe | Details Ausführung | Außen-Ø | Rollenausführung | Kontaktformat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stößelausführung | Standard / Kältebeständigkeit | Vertikales Rollen-Druckstück seitlich | NA | - | - | 19.61 | 2.4 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 101.6 | - | Seite/Ausführung mit Druckstück, vertikale Rolle | NA | 5.1 | 44±0,8 | - | G1/2 | - | ø11×5 | Edelstahl-Rolle | 1a1b |
Loading...
Größe Hauptkörper | Kleine Größe | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 | Erfüllte Norm | UL / GB (CCC) / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP67 | Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 300 | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B(mm) | 42 |
Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H(mm) | 44 | Daten zum Kabel | - | Kautschukmaterial (Abstreifer) | - |
Kastenform | - | Montagemethode | Montage Vorderseite/Rückseite | Betriebsrichtung | Sprungkontakt |
Sie befinden sich auf der Seite für Kleine Schwerlast-Endschalter Schalter D4A-N, die Teilenummer ist D4A-3107-VN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D4A-3107-VN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebung
Rollenhebel, Form, Modell
Stabsformtyp
Details Ausführung
Ausführung
Detektorteil, Form
Stößelform-Modell
Muffendichtung
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Kontaktart
Bewertete Betriebsspannung(V)
Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A)
Detektor-Element Details
Meldeleuchte
Bewegung nach OT(mm)
Betriebsstellung OP(mm)
Erforderliches Drehmoment zur Betätigung, OF(Nm)
Kabelrohr-Größe
Außen-Ø
Rollenausführung
Kontaktformat
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D4A-1112N |
D4A-1114N |
D4A-1116N |
D4A-3110N |
D4A-3114N |
D4A-3116N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Detektorteil, Form | Umgebung | Stößelform-Modell | Muffendichtung | Rollenhebel, Form, Modell | Stabsformtyp | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Schaltwinkel P.T (Grad) | Kontaktart | Mech. Nutzungsdauer (10000 mal) | Bewertete Betriebsspannung (V) | Bewertete elektrische Leitfähigkeit (A) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Hebellänge R (mm) | Detektor-Element Details | Meldeleuchte | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Erforderliches Drehmoment zur Betätigung, OF (Nm) | Kabelrohr-Größe | Details Ausführung | Außen-Ø | Rollenausführung | Kontaktformat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stabausführung | Standard | - | - | Federstabhebel | [Feder + Metallstange] Kabel, Federn | 0.98 | - | 15 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 97.5 | 287 | Ausführung flexible Stange | NA | - | - | - | 1/2-14NPT | Edelstahl-Walzdraht | ø1,8 | - | 1a1b | ||
80.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stabausführung | Standard | - | - | - | [Feder + Harzstange] Kunststoffstange | 1.47 | - | 15 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 97.5 | 106.5 | Ausführung flexible Stange | NA | - | - | - | 1/2-14NPT | Kunststoffstange | ø7 | - | 1a1b | ||
262.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stabausführung | Standard | - | - | - | Schraubenfeder (Gesamtfeder) | 1.47 | - | 15 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 97.5 | 106.5 | Ausführung flexible Stange | NA | - | - | - | 1/2-14NPT | Edelstahl-Schraubenfeder | ø6,5 | - | 1a1b | ||
95.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stößelausführung | Standard / Kältebeständigkeit | [Rollendruckstücke] Rollenausführung | NA | - | - | 17.65 | 1.6 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 97.5 | - | Ausführung Druckstück oben, mit Rolle | NA | 5.1 | 56±0,8 | - | G1/2 | - | ø11×5 | Edelstahl-Rolle | 1a1b | ||
82.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stabausführung | Standard / Kältebeständigkeit | - | - | - | [Feder + Harzstange] Kunststoffstange | 1.47 | - | 15 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 97.5 | 106.5 | Ausführung flexible Stange | NA | - | - | - | G1/2 | Kunststoffstange | ø7 | - | 1a1b | ||
82.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stabausführung | Standard / Kältebeständigkeit | - | - | - | Schraubenfeder (Gesamtfeder) | 1.47 | - | 15 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 97.5 | 106.5 | Ausführung flexible Stange | NA | - | - | - | G1/2 | Edelstahl-Schraubenfeder | ø6,5 | - | 1a1b |