Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D4A-3116N
Teilenummer
|
---|
D4A-3116N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detektorteil, Form | Umgebung | Stößelform-Modell | Muffendichtung | Rollenhebel, Form, Modell | Stabsformtyp | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Schaltwinkel P.T (Grad) | Kontaktart | Mech. Nutzungsdauer (10000 mal) | Bewertete Betriebsspannung (V) | Bewertete elektrische Leitfähigkeit (A) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Hebellänge R (mm) | Detektor-Element Details | Meldeleuchte | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Erforderliches Drehmoment zur Betätigung, OF (Nm) | Kabelrohr-Größe | Details Ausführung | Außen-Ø | Rollenausführung | Kontaktformat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stabausführung | Standard / Kältebeständigkeit | - | - | - | Schraubenfeder (Gesamtfeder) | 1.47 | - | 15 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 97.5 | 106.5 | Ausführung flexible Stange | NA | - | - | - | G1/2 | Edelstahl-Schraubenfeder | ø6,5 | - | 1a1b |
Loading...
Größe Hauptkörper | Kleine Größe | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 | Erfüllte Norm | UL / GB (CCC) / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP67 | Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 300 | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B(mm) | 42 |
Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H(mm) | 44 | Daten zum Kabel | - | Kautschukmaterial (Abstreifer) | - |
Kastenform | - | Montagemethode | Montage Vorderseite/Rückseite | Betriebsrichtung | Sprungkontakt |
Sie befinden sich auf der Seite für Kleine Schwerlast-Endschalter Schalter D4A-N, die Teilenummer ist D4A-3116N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D4A-3116N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebung
Stößelform-Modell
Muffendichtung
Rollenhebel, Form, Modell
Rollenausführung
Ausführung
Detektorteil, Form
Stabsformtyp
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Kontaktart
Bewertete Betriebsspannung(V)
Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A)
Detektor-Element Details
Meldeleuchte
Bewegung nach OT(mm)
Betriebsstellung OP(mm)
Erforderliches Drehmoment zur Betätigung, OF(Nm)
Kabelrohr-Größe
Details Ausführung
Außen-Ø
Kontaktformat
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D4A-1112N |
D4A-1114N |
D4A-1116N |
D4A-3301N |
D4A-3E01N |
D4A-4501N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Detektorteil, Form | Umgebung | Stößelform-Modell | Muffendichtung | Rollenhebel, Form, Modell | Stabsformtyp | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Schaltwinkel P.T (Grad) | Kontaktart | Mech. Nutzungsdauer (10000 mal) | Bewertete Betriebsspannung (V) | Bewertete elektrische Leitfähigkeit (A) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Hebellänge R (mm) | Detektor-Element Details | Meldeleuchte | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Erforderliches Drehmoment zur Betätigung, OF (Nm) | Kabelrohr-Größe | Details Ausführung | Außen-Ø | Rollenausführung | Kontaktformat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stabausführung | Standard | - | - | Federstabhebel | [Feder + Metallstange] Kabel, Federn | 0.98 | - | 15 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 97.5 | 287 | Ausführung flexible Stange | NA | - | - | - | 1/2-14NPT | Edelstahl-Walzdraht | ø1,8 | - | 1a1b | ||
80.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stabausführung | Standard | - | - | - | [Feder + Harzstange] Kunststoffstange | 1.47 | - | 15 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 97.5 | 106.5 | Ausführung flexible Stange | NA | - | - | - | 1/2-14NPT | Kunststoffstange | ø7 | - | 1a1b | ||
262.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stabausführung | Standard | - | - | - | Schraubenfeder (Gesamtfeder) | 1.47 | - | 15 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 97.5 | 106.5 | Ausführung flexible Stange | NA | - | - | - | 1/2-14NPT | Edelstahl-Schraubenfeder | ø6,5 | - | 1a1b | ||
88.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausführung drehender Hebel (nur Welle) | Standard / Kältebeständigkeit | - | - | - | - | 0.39 | - | 15 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 104.5 | - | Ausführung drehender Hebel, Standard-Ausführung | Glimmlampe | - | - | 0.39 | G1/2 | - | - | - | 1a1b | ||
95.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausführung drehender Hebel (nur Welle) | Standard | - | - | - | - | 0.39 | - | 15 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 5000 | Mehr als AC300V | 10 | 104.5 | - | Ausführung drehender Hebel, Standard-Ausführung | LED (Gleichstrom) | - | - | 0.39 | G1/2 | - | - | - | 1a1b | ||
412.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausführung drehender Hebel (nur Welle) | Standard / Kältebeständigkeit | - | - | - | - | 0.39 | - | 15 | 4 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 3000 | AC100/125V | 5 | 104.5 | - | Ausführung drehender Hebel, Standard-Ausführung | NA | - | - | 0.39 | G1/2 | - | - | - | 2a2b |