Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D4CC-4032
Teilenummer
|
---|
D4CC-4032 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detektorteil, Form | Stößelform-Modell | Muffendichtung | Rollenhebel, Form, Modell | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Schaltwinkel P.T (Grad) | Maximal Hub T.T (mm) | Bewertete Betriebsspannung (V) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Hebellänge R (mm) | Daten zum Kabel | Detektor-Element Details | Meldeleuchte | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Außen-Ø | Rollenausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | [Rollendruckstücke] Dichtung, Rollendruckstücke | Verfügbar | - | 17.65 | 1.8 | - | 5 | DC30V oder weniger | 16 | 57 | - | Modell XS2F-D421-□ 80-F (für Gleichstrom) | Edelstahl-Rolle ø12 × 4,4 | Verfügbar | 3 | 34,3±1 | ø12×4,4 | Edelstahl-Rolle |
Loading...
Größe Hauptkörper | Kleine Größe | Umgebung | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::70 |
---|---|---|---|---|---|
Erfüllte Norm | UL / CSA | Schutzart | IP67 | Kontaktart | Einpoliger Umschalter |
Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) | 1000 | Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 120 | Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A) | 1 |
Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B(mm) | 40 | Anschluss-Spezifikation | Verbindung mit Anschlüssen | Montagemethode | Montage Vorderseite |
Betriebsrichtung | Sprungkontakt | Kontaktformat | 1c |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompakte Endschalter D4CC, die Teilenummer ist D4CC-4032.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D4CC-4032.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Stößelform-Modell
Rollenhebel, Form, Modell
Ausführung
Detektorteil, Form
Muffendichtung
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Bewertete Betriebsspannung(V)
Daten zum Kabel
Detektor-Element Details
Meldeleuchte
Bewegung nach OT(mm)
Betriebsstellung OP(mm)
Außen-Ø
Rollenausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D4CC-1024 |
D4CC-3002 |
D4CC-3024 |
D4CC-3032 |
D4CC-4002 |
D4CC-4060 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Detektorteil, Form | Stößelform-Modell | Muffendichtung | Rollenhebel, Form, Modell | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Schaltwinkel P.T (Grad) | Maximal Hub T.T (mm) | Bewertete Betriebsspannung (V) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Hebellänge R (mm) | Daten zum Kabel | Detektor-Element Details | Meldeleuchte | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Außen-Ø | Rollenausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | - | Standard | 5.69 | - | 10±3 | - | AC100/125V | 31.5 | 65 | 38 | Modell XS2F-A421-□ 90-F (für Wechselstrom) | Edelstahl-basierte Rolle, gesintert ø17,5 × 7 | NA | - | - | ø17,5×7 | Edelstahl-basierte Rolle, gesintert | ||
205.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | [Rollendruckstücke] Rollendruckstück | NA | - | 11.77 | 1.8 | - | - | DC30V oder weniger | 16 | 75 | - | Modell XS2F-D421-□ 80-F (für Gleichstrom) | Edelstahl-Rolle ø12 × 4,4 | NA | 3 | 28,5±1 | ø12×4,4 | Edelstahl-Rolle | ||
198.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | - | Standard | 5.69 | - | 10±3 | - | DC30V oder weniger | 31.5 | 65 | 38 | Modell XS2F-D421-□ 80-F (für Gleichstrom) | Edelstahl-basierte Rolle, gesintert ø17,5 × 7 | NA | - | - | ø17,5×7 | Edelstahl-basierte Rolle, gesintert | ||
194.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | [Rollendruckstücke] Dichtung, Rollendruckstücke | Verfügbar | - | 17.65 | 1.8 | - | 5 | DC30V oder weniger | 16 | 57 | - | Modell XS2F-D421-□ 80-F (für Gleichstrom) | Edelstahl-Rolle ø12 × 4,4 | NA | 3 | 34,3±1 | ø12×4,4 | Edelstahl-Rolle | ||
153.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stößelausführung | [Rollendruckstücke] Rollendruckstück | NA | - | 11.77 | 1.8 | - | - | DC30V oder weniger | 16 | 75 | - | Modell XS2F-D421-□ 80-F (für Gleichstrom) | Edelstahl-Rolle ø12 × 4,4 | Verfügbar | 3 | 28,5±1 | ø12×4,4 | Edelstahl-Rolle | ||
153.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | - | [Zentraler Anfahrrollenhebel] Mittlerer Rollenhebel | 6.67 | - | 10±3 | - | DC30V oder weniger | 16 | 110.7 | - | Modell XS2F-D421-□ 80-F (für Gleichstrom) | Edelstahl-Rolle ø17,5 x 7 | Verfügbar | - | - | ø17,5×7 | Edelstahl-Rolle |