Kompakte Endschalter D4C (Teilenummern - CAD Download)

Kompakte Endschalter D4C
  • Mengenrabatt
Mainly standards with improved sealing properties

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D4C-1532
D4C-1533
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Detektorteil, Form Stößelform-Modell Muffendichtung Rollenhebel, Form, Modell Stabsformtyp Erfüllte Norm Schutzart Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.
(N)
Bewegung zur Schaltung P.T.
(mm)
Schaltwinkel P.T
(Grad)
Maximal Hub T.T
(mm)
Maximal Winkel T.T
(Grad)
Kontaktart Mech. Nutzungsdauer
(10000 mal)
Mechanische Betriebsfrequenz
(Mal/min oder weniger)
Bewertete Betriebsspannung
(V)
Bewertete elektrische Leitfähigkeit
(A)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L
(mm)
Hebellänge R
(mm)
Daten zum Kabel Detektor-Element Details Meldeleuchte Bewegung nach OT
(mm)
Betriebsstellung OP
(mm)
Anschluss-Spezifikation Kabel/Kabellänge
(m)
Details Ausführung Außen-Ø Montagemethode Rollenausführung Kontaktformat

61.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stößelausführung[Rollendruckstücke] Dichtung, RollendruckstückeVerfügbar--TÜV / ENIP6717.651.8-4.8-Einpoliger Umschalter1000120DC30V oder weniger / AC240/250V44017.449-VCTF 5 m (0,75 mm2, 4-adrig, End-Außendurchmesser 7,6 mm)-NA334.3Masseklemme (allgemeine Last) im Lieferumfang enthalten5-ø12×4,4Montage VorderseiteEdelstahl-Rolle1c

61.10 €

1 6 Arbeitstage Stößelausführung[Rollendruckstücke] Dichtung, Kreuz, RollendruckstückeVerfügbar--TÜV / ENIP6717.651.8-4.8-Einpoliger Umschalter1000120DC30V oder weniger / AC240/250V44017.449-VCTF 5 m (0,75 mm2, 4-adrig, End-Außendurchmesser 7,6 mm)-NA334.3Masseklemme (allgemeine Last) im Lieferumfang enthalten5-ø12×4,4Montage VorderseiteEdelstahl-Rolle1c

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe Hauptkörper Kleine Größe Umgebung Standard Betriebstemperaturbereich(°C) -10::70
Erforderliches Drehmoment zur Betätigung, OF(Nm) - Kautschukmaterial (Abstreifer) - Kastenform -
Kabelrohr-Größe -

Technischer Support